UJ2-MIBH-4-MSMT

UJ2-MIBH-4-MSMTの別の画像

UJ2-MIBH-4-MSMT

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

推奨代替品

UJ2-MIBH-4-SMT-TR
UJ2-MIBH-4-SMT-TR Micro B, USB 2.0, 480 Mbps, 30 VAC, 1.8A, ライトアングル, サーフェスマウント, USBレセプタクル

Micro B, USB 2.0, 480 Mbps, 30 VAC, 1.8A, ライトアングル, ミッドマウント(SMT), USBレセプタクル


仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 レセプタクル
USBタイプ Micro B
USB規格 USB 2.0
データ転送速度 480 Mbps
マウント ミッドマウントSMT
方向 水平型
電圧定格 30
入力タイプ VAC
定格電流 (A) 1.8
コンタクトめっき厚 30 µin (min)
カラー絶縁体

技術文書

その他のリソース

USBケーブル嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー