UJ2-MIBH-4-SMT-TR-67

Oリング付きUJ2-MIBH-4-SMT-TR-67
UJ2-MIBH-4-SMT-TR-6底面図

UJ2-MIBH-4-SMT-TR-67

Micro B, USB 2.0, 480 Mbps, 30 VAC, 1.8A, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), 黒色絶縁体, IP67, USBレセプタクル

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 レセプタクル
USBタイプ Micro B
USB規格 USB 2.0
データ転送速度 480 Mbps
マウント サーフェスマウント
方向 水平型
定格電圧 30
入力タイプ VAC
定格電流 (A) 1.8
コンタクトめっき厚 30 µin (min)
カラー絶縁体
IP定格 IP67

その他のリソース

USBケーブル嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー