MD シリーズ
3~9ポジション,モジュラー・プラグ,ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    プラグ
  • マウント
    ケーブル
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30 3 垂直型 0 3Dモデル -- 嵌合ガイドMD-30 在庫確認MD-30 -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-40 4 垂直型 0 3Dモデル -- 嵌合ガイドMD-40 在庫確認MD-40 -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-50 5 垂直型 0 3Dモデル -- 嵌合ガイドMD-50 在庫確認MD-50 -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-60 6 垂直型 0 3Dモデル -- 嵌合ガイドMD-60 在庫確認MD-60 -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-70 7 垂直型 0 3Dモデル -- 嵌合ガイドMD-70 在庫確認MD-70 -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-80 8 垂直型 0 3Dモデル -- 嵌合ガイドMD-80 在庫確認MD-80 -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-90 9 垂直型 0 3Dモデル -- 嵌合ガイドMD-90 在庫確認MD-90 -- サンプルの依頼 見積依頼

関連製品



T-0006

工具圧着14-24AWGユニバーサル

 
Powered By OneLink