MD-FCシリーズ
3~8ポジション, レセプタクル, ライトアングル, スルーホール, フェライト・フィルタ, シールド, ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30FC 3 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-30FC 在庫確認MD-30FC サンプルの依頼 見積依頼
MD-40FC 4 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-40FC 在庫確認MD-40FC サンプルの依頼 見積依頼
MD-50FC 5 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-50FC 在庫確認MD-50FC サンプルの依頼 見積依頼
MD-60FC 6 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-60FC 在庫確認MD-60FC サンプルの依頼 見積依頼
MD-70FC 7 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-70FC 在庫確認MD-70FC サンプルの依頼 見積依頼
MD-80FC 8 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-80FC 在庫確認MD-80FC サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink