MD-CVシリーズ

3~8ポジション, レセプタクル, 垂直型, パネルマウント, ミニサーキュラーDINコネクター

MD-CVシリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    ミニ
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • マウント
     
    パネルマウント
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30CV 3 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-30CV 在庫確認MD-30CV サンプルの依頼 見積依頼
MD-40CV 4 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-40CV 在庫確認MD-40CV サンプルの依頼 見積依頼
MD-50CV 5 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-50CV 在庫確認MD-50CV サンプルの依頼 見積依頼
MD-60CV 6 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-60CV 在庫確認MD-60CV サンプルの依頼 見積依頼
MD-80CV 8 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-80CV 在庫確認MD-80CV サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink