PPM-2-5521-S

PPM-2-5521-S代替バージョン

PPM-2-5521-S

2.1 x 5.5mm, オーバーモールド, DC電源プラグコネクター

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 プラグ
内径 (mm) 2.1
外形(mm) 5.5
挿入深度/長さ(mm) 15.8
マウント ケーブル - オーバーモールド
方向 垂直型
定格電圧 (VDC) 20
定格電流 (A) 7
導電体の数 2
内部スイッチ 0
シールド なし

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDC電源コネクターカテゴリー