PP3-038D

PP3-038D代替バージョン

PP3-038D

1.35 x 3.8mm, 円形カバー, モジュラー, DC電源プラグコネクター

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 プラグ
内径 (mm) 1.35
外形(mm) 3.8
挿入深度/長さ(mm) 9.5
マウント ケーブル - モジュラー
方向 垂直型
定格電圧 (VDC) 20
定格電流 (A) 4
導電体の数 2
内部スイッチ 0
シールド なし

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDC電源コネクターカテゴリー