PJ-039B

PJ-039B

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

2.5 x 6.4mm, 2.5A, 垂直型, パネルマウント, DC電源ジャック・コネクター


仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 ジャック
内径 (mm) 2.5
外形(mm) 6.4
挿入深度/長さ(mm) 9
マウント パネルマウント
定格電圧 (VDC) 24
定格電流 (A) 2.5
導電体の数 2
内部スイッチ 1
シールド なし
外形寸法 LxWxH (mm) 23 x 9 x 13.6

技術文書

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDC電源コネクターカテゴリー