PJ-040-SMT-TR

PJ-040-SMT-TR
PJ-040-SMT-TRの別の画像
PJ-040-SMT-TRの別の画像

PJ-040-SMT-TR

0.65 x 2.6mm, 1.0A, 水平型, サーフェイスマウント(SMT), DC電源ジャック・コネクター

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 ジャック
内径 (mm) 0.65
外形(mm) 2.6
挿入深度/長さ(mm) 7.7
マウント サーフェスマウント
方向 水平型
定格電圧 (VDC) 24
定格電流 (A) 1
導電体の数 2
内部スイッチ 0
シールド なし
外形寸法 LxWxH (mm) 9.5 x 5 x 3

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDC電源コネクターカテゴリー