TBP02P1W-381シリーズ

TBP02P1W-381シリーズ
TBP02P1W-381シリーズの別の画像
TBP02P1W-381 シリーズ - 緑
TBP02P1W-381 シリーズ - オレンジ
TBP02P1W-381 シリーズ - 黄色
TBP02P1W-381 シリーズ - グレー
TBP02P1W-381 シリーズ - 黒

TBP02P1W-381シリーズ

2~24ポール数, プラグイン, 180度の挿入角, 3.81ピッチ, 28~16(AWG), 端子ブロックコネクター

データシート

特長

インターロッキング
ULおよびCEの安全認証取得

オプション

2~24 ポール数
複数カラーのオプション

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 プラグ
方向 180°
ピッチ (mm) 3.81
UL 電流定格(A) 8
UL 電圧定格(VDC) 300
IEC 電流定格(A) 7
IEC 電圧定格(VDC) 250
ワイヤゲージ(AWG) 28~16
動作温度(°C) -40 ~ 105
寸法 W×H(mm) 11.2 x 15.5
寸法 W×H (in) 0.441 x 0.61

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

パーツのカスタマイズ

構成部品番号

販売代理店を探す

すべてのコネクター・カテゴリー