TB004-508シリーズ

TB004-508 シリーズ - 緑
TB004-508 シリーズ - オレンジ
TB004-508 シリーズ - 黄色
TB004-508 シリーズ - グレー
TB004-508 シリーズ - 黒

TB004-508シリーズ

2~24ポール数, ネジタイプ, 水平型, 5.08ピッチ, 24~12(AWG), 端子ブロックコネクター

データシート

特長

インターロッキング
ULおよびCEの安全認証取得

オプション

2~24 ポール数
複数カラーのオプション

仕様

タイプ 説明
選択する
方向 水平型
ピッチ (mm) 5.08
UL 電流定格(A) 16
UL 電圧定格(VDC) 300
IEC 電流定格(A) 18
IEC 電圧定格(VDC) 250
ワイヤゲージ(AWG) 24~12
動作温度(°C) -40 ~ 105
寸法 W×H(mm) 10.2 x 14.1
寸法 W×H (in) 0.401 x 0.555

その他のリソース

パーツのカスタマイズ

構成部品番号

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー