TB001-500シリーズ

2~24ポール数、 ネジタイプ、 水平型、 5.0ピッチ、 22~12(AWG)、 端子ブロックコネクター

TB001-500シリーズ
TB001-500 シリーズ - 緑
TB001-500 シリーズ - オレンジ
TB001-500 シリーズ - 黄色
TB001-500 シリーズ - グレー
TB001-500 シリーズ - 黒

特長


  • インターロッキング
  • ULおよびCEの安全認証取得

オプション


  • 2~24 ポール数
  • 複数カラーのオプション

仕様


  • 方向
     
    水平型
  • ピッチ(mm)
     
    5
  • UL 電流定格(A)
     
    15
  • UL 電圧定格(VDC)
     
    300
  • IEC 電流定格(A)
     
    24
  • IEC 電圧定格(VDC)
     
    250
  • ワイヤゲージ(AWG)
     
    22~12
  • 動作温度(°C)
     
    -40 ~ 105
  • 寸法 W×H(mm)
     
    9 x 12.5
  • 寸法 W×H (in)
     
    0.354 x 0.492

使用可能なモデル

構成部品番号
ネジタイプ
ポール数
 
Powered By OneLink