SD-SNシリーズ

3~8ポジション、 レセプタクル、 垂直型、 パネルマウント、 シールド、 標準丸型DINコネクター

SD-SNシリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    標準
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • マウント
     
    パネルマウント
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    2
  • シールド
     
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SD-30SN 3 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-30SN 在庫確認SD-30SN サンプルの依頼 見積依頼
SD-40SN 4 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-40SN 在庫確認SD-40SN サンプルの依頼 見積依頼
SD-50SN 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-50SN 在庫確認SD-50SN サンプルの依頼 見積依頼
SD-60SN 6 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-60SN 在庫確認SD-60SN サンプルの依頼 見積依頼
SD-70SN 7 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-70SN 在庫確認SD-70SN サンプルの依頼 見積依頼
SD-80SN 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-80SN 在庫確認SD-80SN サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink