SD シリーズ

3~13ポジション, モジュラー・プラグ, 標準丸型DINコネクター

SD シリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    標準
  • コネクターの種類
     
    プラグ
  • マウント
     
    ケーブル
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SD-30 3 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-30 在庫確認SD-30 サンプルの依頼 見積依頼
SD-40 4 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-40 在庫確認SD-40 サンプルの依頼 見積依頼
SD-50 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-50 在庫確認SD-50 サンプルの依頼 見積依頼
SD-51 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-51 -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-52 5 垂直型 0 3Dモデル -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-60 6 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-60 在庫確認SD-60 サンプルの依頼 見積依頼
SD-70 7 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-70 在庫確認SD-70 サンプルの依頼 見積依頼
SD-80 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-80 在庫確認SD-80 サンプルの依頼 見積依頼
SD-81 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-81 -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-130 13 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-130 在庫確認SD-130 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink