SD-LPシリーズ

3~8ポジション, モジュラー・プラグ, ロッキング, 標準丸型DINコネクター

SD-LPシリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    標準
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • マウント
     
    ケーブル
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    2
  • シールド
     
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SD-30LP 3 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-30LP 在庫確認SD-30LP サンプルの依頼 見積依頼
SD-40LP 4 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-40LP 在庫確認SD-40LP サンプルの依頼 見積依頼
SD-50LP 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-50LP 在庫確認SD-50LP サンプルの依頼 見積依頼
SD-60LP 6 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-60LP 在庫確認SD-60LP サンプルの依頼 見積依頼
SD-70LP 7 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-70LP 在庫確認SD-70LP サンプルの依頼 見積依頼
SD-80LP 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-80LP 在庫確認SD-80LP サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink