MD2-ST-SMTシリーズ

4~6ポジション, レセプタクル, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), シールド, 薄型タイプ, ミニサーキュラーDINコネクター

MD2-ST-SMTシリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    ミニ
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    あり
  • マウント
     
    表面実装

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD2-40ST-SMT 4 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD2-40ST-SMT 在庫確認MD2-40ST-SMT サンプルの依頼 見積依頼
MD2-60ST-SMT 6 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD2-60ST-SMT 在庫確認MD2-60ST-SMT サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink