MD2-STシリーズ

4~6ポジション, レセプタクル, ライトアングル, スルーホール, シールド, 薄型タイプ, ミニサーキュラーDINコネクター

MD2-STシリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    ミニ
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • マウント
     
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD2-40ST 4 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD2-40ST 在庫確認MD2-40ST サンプルの依頼 見積依頼
MD2-60ST 6 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD2-60ST 在庫確認MD2-60ST サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink