MD-SVシリーズ

3~8ポジション, レセプタクル, 垂直型, スルーホール, ミニサーキュラーDINコネクター

MD-SVシリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    ミニ
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • マウント
     
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30SV 3 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-30SV 在庫確認MD-30SV サンプルの依頼 見積依頼
MD-40SV 4 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-40SV 在庫確認MD-40SV サンプルの依頼 見積依頼
MD-50SV 5 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-50SV 在庫確認MD-50SV サンプルの依頼 見積依頼
MD-60SV 6 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-60SV 在庫確認MD-60SV サンプルの依頼 見積依頼
MD-80SV 8 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-80SV 在庫確認MD-80SV サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink