MD-SNシリーズ

3~9ポジション, レセプタクル, 垂直型, パネルマウント, シールド, ミニサーキュラーDINコネクター

MD-SNシリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    ミニ
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • マウント
     
    パネルマウント
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30SN 3 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-30SN 在庫確認MD-30SN サンプルの依頼 見積依頼
MD-40SN 4 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-40SN 在庫確認MD-40SN サンプルの依頼 見積依頼
MD-50SN 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-50SN 在庫確認MD-50SN サンプルの依頼 見積依頼
MD-60SN 6 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-60SN 在庫確認MD-60SN サンプルの依頼 見積依頼
MD-70SN 7 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-70SN -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-80SN 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-80SN 在庫確認MD-80SN サンプルの依頼 見積依頼
MD-90SN 9 垂直型 0 3Dモデル -- 在庫確認MD-90SN サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink