MD-SMKシリーズ

3~8ポジション, レセプタクル, ライトアングル, スルーホール, シールド, キンク付ピン, ミニサーキュラーDINコネクター

MD-SMKシリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    ミニ
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • マウント
     
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30SMK 3 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-30SMK 在庫確認MD-30SMK サンプルの依頼 見積依頼
MD-40SMK 4 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-40SMK 在庫確認MD-40SMK サンプルの依頼 見積依頼
MD-50SMK 5 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-50SMK 在庫確認MD-50SMK サンプルの依頼 見積依頼
MD-60SMK 6 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-60SMK 在庫確認MD-60SMK サンプルの依頼 見積依頼
MD-70SMK 7 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-70SMK 在庫確認MD-70SMK サンプルの依頼 見積依頼
MD-80SMK 8 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-80SMK 在庫確認MD-80SMK サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink