MD-SGシリーズ

3~8ポジション, レセプタクル, ライトアングル, スルーホール, シールド, 接地タブ, ミニサーキュラーDINコネクター

MD-SGシリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    ミニ
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • マウント
     
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30SG 3 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-30SG 在庫確認MD-30SG サンプルの依頼 見積依頼
MD-40SG 4 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-40SG 在庫確認MD-40SG サンプルの依頼 見積依頼
MD-50SG 5 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-50SG 在庫確認MD-50SG サンプルの依頼 見積依頼
MD-60SG 6 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-60SG 在庫確認MD-60SG サンプルの依頼 見積依頼
MD-80SG 8 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-80SG 在庫確認MD-80SG サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink