MD シリーズ

3~9ポジション, モジュラー・プラグ, ミニサーキュラーDINコネクター

MD シリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    ミニ
  • コネクターの種類
     
    プラグ
  • マウント
     
    ケーブル
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30 3 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-30 在庫確認MD-30 サンプルの依頼 見積依頼
MD-40 4 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-40 在庫確認MD-40 サンプルの依頼 見積依頼
MD-50 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-50 在庫確認MD-50 サンプルの依頼 見積依頼
MD-60 6 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-60 在庫確認MD-60 サンプルの依頼 見積依頼
MD-70 7 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-70 在庫確認MD-70 サンプルの依頼 見積依頼
MD-80 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-80 在庫確認MD-80 サンプルの依頼 見積依頼
MD-90 9 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-90 在庫確認MD-90 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink