MD-Sシリーズ

3~9ポジション, レセプタクル, ライトアングル, スルーホール, ミニサーキュラーDINコネクター

MD-Sシリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    ミニ
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • マウント
     
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30S 3 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-30S 在庫確認MD-30S サンプルの依頼 見積依頼
MD-40S 4 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-40S 在庫確認MD-40S サンプルの依頼 見積依頼
MD-50S 5 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-50S 在庫確認MD-50S サンプルの依頼 見積依頼
MD-60S 6 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-60S 在庫確認MD-60S サンプルの依頼 見積依頼
MD-70S 7 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-70S 在庫確認MD-70S サンプルの依頼 見積依頼
MD-80S 8 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-80S 在庫確認MD-80S サンプルの依頼 見積依頼
MD-90S 9 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント -- 在庫確認MD-90S サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink