MD-PL100シリーズ

3~8ポジション, レセプタクル, 垂直型, パネルマウント, リード線, ミニサーキュラーDINコネクター

MD-PL100シリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    ミニ
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • マウント
     
    パネルマウント
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30PL100 3 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-30PL100 在庫確認MD-30PL100 サンプルの依頼 見積依頼
MD-40PL100 4 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-40PL100 在庫確認MD-40PL100 サンプルの依頼 見積依頼
MD-50PL100 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-50PL100 在庫確認MD-50PL100 サンプルの依頼 見積依頼
MD-60PL100 6 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-60PL100 在庫確認MD-60PL100 サンプルの依頼 見積依頼
MD-80PL100 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-80PL100 在庫確認MD-80PL100 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink