PJ-059B

PJ-059B

2.5 x 5.7mm, 2.5A, 水平型, スルーホール, ロッキング・タイプ, テーパー形ピン, DC電源ジャック・コネクター

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 ジャック
内径 (mm) 2.5
外形(mm) 5.7
挿入深度/長さ(mm) 9.5
マウント スルーホール
方向 水平型
定格電圧 (VDC) 24
定格電流 (A) 2.5
導電体の数 2
内部スイッチ 1
シールド なし
外形寸法 LxWxH (mm) 15.2 x 9 x 11
ロッキング・スタイル ツイストロック

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDC電源コネクターカテゴリー