PJ-038AH

PJ-038AH

2.0 x 6.2mm, 5.0A, 水平型, パネルマウント, DC電源ジャック・コネクター

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 ジャック
内径 (mm) 2
外形(mm) 6.2
挿入深度/長さ(mm) 9
マウント パネルマウント
定格電圧 (VDC) 24
定格電流 (A) 5
導電体の数 2
内部スイッチ 1
シールド なし
外形寸法 LxWxH (mm) 20 x 8.8 x 13.6

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDC電源コネクターカテゴリー