SJ-3552A-SMT-TR-67

SJ-3552A-SMT-TR-67
SJ-3552A-SMT-TR-67側面図
SJ-3552A-SMT-TR-67底面図

SJ-3552A-SMT-TR-67

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

推奨代替品

SJ-3554A-SMT-TR-67
SJ-3554A-SMT-TR-67 3.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), 4コンダクタ, 0内部スイッチ, オーディオ・ジャック・コネクター, IP67

3.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), 4コンダクタ, 0内部スイッチ, オーディオ・ジャック・コネクター, IP67


仕様

タイプ 説明
選択する
オーディオ規格(mm) 3.5
コネクターの種類 ジャック
マウント サーフェスマウント
導電体の数 4
方向 水平型
定格電圧 (VDC) 12
定格電流 (A) 1
シールド なし
内部スイッチ 0
ポート数 1
IP定格 IP67

技術文書

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのオーディオ・コネクター・カテゴリー