CBLT-UA-P5-1

CBLT-UA-P5-1
CBLT-UA-P5-1 コンプリートコード

CBLT-UA-P5-1

USBケーブル, タイプAプラグ - 2.1 x 5.5 mmのDCバレルプラグ, USB 2.0, 24 AWG, 1 m, 黒, TPE

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクタ1 タイプAプラグ
コネクタ2 2.1 x 5.5 mm DCバレルプラグ
USB規格 USB 2.0
ケーブル長(mm) 1000
ワイヤー径(mm) 3
ワイヤゲージ(AWG) 24
ケーブルのスタイル 円形
ジャケット素材 TPE
シールド あり
定格電圧 (VDC) 20
定格電流 (A) 2
動作温度(°C) -20 ~ 80

その他のリソース

販売代理店を探す

注目製品

すべてのケーブル・アセンブリー・カテゴリー