CBLT-UA-MB-1

CBLT-UA-MB-1
CBLT-UA-MB-1 ケーブル

CBLT-UA-MB-1

USBケーブル, タイプAプラグ - ミニBプラグ, USB 2.0, 28 AWG, 1 m, 黒, TPE

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクタ1 タイプAプラグ
コネクタ2 ミニBプラグ
USB規格 USB 2.0
ケーブル長(mm) 1000
ワイヤー径(mm) 3
ワイヤゲージ(AWG) 28
ケーブルのスタイル 円形
ジャケット素材 TPE
シールド あり
定格電圧 (VDC) 20
定格電流 (A) 1
動作温度(°C) -20 ~ 80

その他のリソース

USBケーブル嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのケーブル・アセンブリー・カテゴリー