CBL-UA-UC-1WT

CBL-UA-UC-1WT
CBL-UA-UC-1WT ケーブル

CBL-UA-UC-1WT

USBケーブル, タイプAプラグ - タイプCプラグ, USB 3.2 Gen 1, 24/26/32 AWG, 1 m, 白, PVC

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクタ1 タイプAプラグ
コネクタ2 タイプCプラグ
USB規格 USB 3.2 Gen 1
ケーブル長(mm) 1000
ワイヤー径(mm) 4.2
ワイヤゲージ(AWG) 24、26、32
ケーブルのスタイル 円形
ジャケット素材 PVC
シールド あり
定格電圧 (VDC) 20
定格電流 (A) 3
動作温度(°C) -20 ~ 80

その他のリソース

USBケーブル嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのケーブル・アセンブリー・カテゴリー