CBL-UA-UB-1

CBL-UA-UB-1
CBL-UA-UB-1 ケーブル

CBL-UA-UB-1

USBケーブル, タイプAプラグ - タイプBプラグ, USB 2.0, 28 AWG, 1 m, 黒, PVC

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクタ1 タイプAプラグ
コネクタ2 タイプBプラグ
USB規格 USB 2.0
ケーブル長(mm) 1000
ワイヤー径(mm) 3
ワイヤゲージ(AWG) 28
ケーブルのスタイル 円形
ジャケット素材 PVC
シールド あり
定格電圧 (VDC) 20
定格電流 (A) 1
動作温度(°C) -20 ~ 80

その他のリソース

USBケーブル嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのケーブル・アセンブリー・カテゴリー