MR-3502

MR-3502代替バージョン

MR-3502

3.5mm, モノラル, オーバーモールド, オーディオ・レセプタクル・コネクタ

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
オーディオ規格(mm) 3.5
コネクターの種類 レセプタクル
定格電圧 (VDC) 12
定格電流 (A) 1
内部スイッチ 0
シールド なし
マウント ケーブル - オーバーモールド
導電体の数 2
方向 垂直型
ポート数 1

その他のリソース

販売代理店を探す

すべてのオーディオ・コネクター・カテゴリー