MR-2502

MR-2502代替バージョン

MR-2502

2.5mm, モノラル, オーバーモールド, オーディオ・レセプタクル・コネクタ

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
オーディオ規格(mm) 2.5
コネクターの種類 レセプタクル
マウント ケーブル - オーバーモールド
導電体の数 2
方向 垂直型
定格電流 (A) 1
シールド なし
内部スイッチ 0
ポート数 1
定格電圧 (VDC) 12

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

すべてのオーディオ・コネクター・カテゴリー