SJ2-2595X-SMTシリーズ

2.5mm、 ステレオ、 ライトアングル、 サーフェイスマウント(SMT)、 4コンダクタ、 0~2内部スイッチ、 オーディオ・ジャック・コネクター

製品番号 説明 データシート 在庫確認
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), 4コンダクタ, 2内部スイッチ, オーディオ・ジャック・コネクター
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), 4コンダクタ, 0内部スイッチ, オーディオ・ジャック・コネクター
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), 4コンダクタ, 1内部スイッチ, オーディオ・ジャック・コネクター
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), 4コンダクタ, 1内部スイッチ, オーディオ・ジャック・コネクター