製品番号 | 説明 | データシート | 在庫確認 | |
---|---|---|---|---|
SJ1-42514 | 2.5mm, ステレオ, ライトアングル, スルーホール, 4コンダクタ, 0内部スイッチ, オーディオ・ジャック・コネクター | |||
SJ1-42515RS | 2.5mm, ステレオ, ライトアングル, スルーホール, 4コンダクタ, 1内部スイッチ, オーディオ・ジャック・コネクター | |||
SJ1-42515TS | 2.5mm, ステレオ, ライトアングル, スルーホール, 4コンダクタ, 1内部スイッチ, オーディオ・ジャック・コネクター | |||
SJ1-42516 | 2.5mm, ステレオ, ライトアングル, スルーホール, 4コンダクタ, 2内部スイッチ, オーディオ・ジャック・コネクター |