IA-MS3535

IA-MS3535の別の画像

IA-MS3535

3.5mm~3.5mm, モノラルからステレオへ, 六角形のカバー, オーディオ・アダプター・コネクタ

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
オーディオ規格(mm) 3.5
オーディオ規格2(mm) 3.5
コネクターの種類 アダプター
導電体の数 2
方向 垂直型
シールド なし
定格電圧 (VDC) 12
内部スイッチ 0
定格電流 (A) 1
ポート数 1

その他のリソース

販売代理店を探す

すべてのオーディオ・コネクター・カテゴリー