IA-MS2535
3.5mm~2.5mm,モノからステレオへ,六角形のカバー,オーディオ・アダプター・コネクタ


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • オーディオ規格2(mm)
    2.5
  • コネクターの種類
    アダプター
  • マウント
    ケーブル
  • 導電体の数
    2
  • 方向
    垂直型
  • 定格電圧(VDC)
    12
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし
  • 内部スイッチ
    0
  • ポート数
    1
 
Powered By OneLink