SP-3544-WT

SP-3544-WTの別の画像

SP-3544-WT

3.5mm, ステレオ, オーバーモールド, オーディオ・プラグ・コネクター

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
定格電圧 (VDC) 12
定格電流 (A) 1
オーディオ規格(mm) 3.5
コネクターの種類 プラグ
マウント ケーブル - オーバーモールド
導電体の数 4
方向 垂直型
シールド なし
内部スイッチ 0

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

すべてのオーディオ・コネクター・カテゴリー