マルチブレードAC-DCウォールマウント
SMI18シリーズは、交換用ACブレード付きの18W壁コンセントAC-DC電源です。このシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、最新の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計されています。汎用目的で設計されたCUIのSMIアダプタには、北米、ヨーロッパ、英国、オーストラリア、および中国仕様のプラグ・オプションが含まれます。この高効率電源アダプタは、CUIの新たな取り組みの延長として、環境に優しい最新の動力技術を使用したグローバルなソリューションをお客様に提供しています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SMI18-5 | 15 | 5 | 3 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-5.9 | 17.7 | 5.9 | 3 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-9 | 19.8 | 9 | 2.2 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-12 | 19.2 | 12 | 1.6 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-15 | 19.5 | 15 | 1.3 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-18 | 19.8 | 18 | 1.1 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-24 | 19.2 | 24 | 0.8 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |