SDI36-UDシリーズ

36W、 2極(C8)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源

SDI36-UDシリーズ
SDI36-UDシリーズ
SDI36-UDシリーズのインレットの図
SDI36-UDシリーズの上面図
出力コード付きSDI36-UDシリーズ

SDI36-UDシリーズは、現在の米国DoEレベルVI効率基準、提案されたEU CoCティア2要件、そしてICTおよびAV機器用の新規UL/cUL 62368-1基準に適合するように設計されたインレット付き36WデスクトップAC-DC電源C8です。0.075W以下の無負荷時の電力消費を特長とするSDI36-UDデスクトップ・アダプタは、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。

特長


  • 最大36Wの連続出力
  • IEC 62368-1および60950-1適合
  • ユニバーサル入力電圧範囲
  • 無負荷時の電力消費 < 0.075W
  • 過電圧、過電流、および短絡に対する保護機能を搭載
  • Class II構造
  • 制限電源(LPS)定格
  • UL/cULおよびPSEの安全認証取得

オプション


  • 設計の変更やカスタム設計が可能

仕様


  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • 安全基準
     
    60950-1, 62368-1
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782、CoCティア 2
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    3.94 x 1.97 x 1.3
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    100 x 50 x 33

使用可能なモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI36-5-UD 25 5 5 CE、PSE、UL/cUL、FCC 3Dモデル 在庫確認SDI36-5-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI36-9-UD 30 9 3.34 CE、PSE、UL/cUL、FCC 3Dモデル 在庫確認SDI36-9-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI36-12-UD 36 12 3 CE、PSE、UL/cUL、FCC 3Dモデル 在庫確認SDI36-12-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI36-15-UD 36 15 2.4 CE、PSE、UL/cUL、FCC 3Dモデル 在庫確認SDI36-15-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI36-24-UD 36 24 1.5 CE、PSE、UL/cUL、FCC 3Dモデル 在庫確認SDI36-24-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI36-48-UD 36 48 0.75 CE、PSE、UL/cUL、FCC 3Dモデル 在庫確認SDI36-48-UD サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink