アクティブ

SDI36-Uシリーズ

3極 (C14) AC-DCデスクトップ・アダプタ

SDI36-Uシリーズ
SDI36-Uシリーズ
SDI36-Uシリーズのインレットの図
SDI36-Uシリーズの上面図
出力コード付きSDI36-Uシリーズ

概要

  • 25~36 W
  • 5~48 Vdc 出力オプション
  • 無負荷時の電力消費 < 0.075W
  • 制限電源(LPS)定格

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 PSE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDI36-Uシリーズは、現在の米国DoEレベルVI効率基準、提案されたEU CoCティア2要件、そしてICTおよびAV機器用の新規UL/cUL 62368-1基準に適合するように設計されたインレット付き36WデスクトップAC-DC電源C14です。0.075W以下の無負荷時の電力消費を特長とするSDI36-Uデスクトップ・アダプタは、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782、CoCティア 2
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.94 x 1.97 x 1.3
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    100 x 50 x 33
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI36-5-U 25 5 5 UL/cUL, FCC, CE, PSE, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI36-5-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI36-9-U 30 9 3.34 CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI36-9-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI36-12-U 36 12 3 CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI36-12-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI36-15-U 36 15 2.4 CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI36-15-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI36-24-U 36 24 1.5 CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI36-24-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI36-48-U 36 48 0.75 CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI36-48-U サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink