アクティブ

SDI200G-Uシリーズ

3極 (C14) AC-DCデスクトップ・アダプタ

SDI200G-Uシリーズ
SDI200G-Uシリーズのインレットの図
SDI200G-Uシリーズ・バック・アングル
SDI200G-Uシリーズ(コード付きで表示)

概要

  • 192~200 W
  • 12~56 Vdc 出力オプション
  • ガリウム窒化物(Gan)テクノロジー
  • 力率補正(PFC)
  • コンパクトな設計

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

GaN技術により、パワフルなSDI200G-Uシリーズはわずか0.21Wという低さの無負荷時の電力消費を実現でき、ICTおよびAV機器のIEC 62368-1 基準だけでなく、現在のUS DoEレベルVI 効率基準にも適合します。最高250%の電力密度の増加を特長としたSDI200G-Uシリーズは、小型パッケージに高速かつ高効率の電力を提供するC14のインレットを装備した、200WのデスクトップAC-DC 電源です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782、CoCティア 2
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    6.34 x 2.13 x 1.3
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    161 x 54.2 x 33.2
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI200G-12-U 192 12 16 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI200G-12-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI200G-18-U 200 18 11.1 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI200G-18-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI200G-19-U 200 19 10.5 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI200G-19-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI200G-19.5-U 200 19.5 10.2 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SDI200G-20-U 200 20 10 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI200G-20-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI200G-24-U 200 24 8.3 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI200G-24-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI200G-48-U 200 48 4.2 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI200G-48-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI200G-56-U 200 56 3.6 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI200G-56-U サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink