アクティブ

SDI160G-UDシリーズ

2プロング (C8) AC-DCデスクトップアダプタ

SDI160G-UDシリーズ

概要

  • 150~160 W
  • 12~56 Vdc 出力オプション
  • ガリウム窒化物(Gan)テクノロジー
  • 力率補正(PFC)
  • コンパクトな設計

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

GaN技術により、パワフルなSDI160G-UDシリーズはわずか0.15Wという低さの無負荷時の電力消費を実現しており、ICTおよびAV機器のIEC 62368-1 基準だけでなく、現在のUS DoEレベルVI効率基準にも適合します。最高200%の電力密度の増加を特長としたSDI160G-UDシリーズは、小型パッケージに高速かつ高効率の電力を提供するC8のインレットを装備した、160WのデスクトップAC-DC 電源です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782、CoCティア 2
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5.91 x 2.13 x 1.3
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    150 x 54 x 33
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI160G-12-UD 150 12 12.5 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI160G-12-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI160G-19-UD 160 19 8.4 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SDI160G-24-UD 158 24 6.6 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI160G-24-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI160G-48-UD 158 48 3.3 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SDI160G-56-UD 160 56 2.86 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink