この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

NSWシリーズ

38mm, 20~3600 PPR, 矩形波

NSWシリーズ

仕様


  • シャフト(穴)Ø(mm)
     
    6
  • 動作温度(°C)
     
    -10 ~ 70
  • 最高速度(RPM)
     
    6000

使用可能なモデル

構成部品番号
分解能(PPR)
信号
出力タイプ
オプション
ケーブル長(mm)
 
Powered By OneLink