NSO-Sシリーズ
50mm,10 ~ 10,000PPR,IP65,矩形波


NSO-Sシリーズ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。


仕様

  • 動作温度(°C)
    -10 ~ 70
  • 最高速度(RPM)
    5000

構成


部品番号:

分解能(PPR)
出力タイプ
シャフト(穴)Ø(mm)
ケーブル長(mm)

関連製品



L-7550A

NSOエンコーダー用ブラケット

 
Powered By OneLink