インクリメント・エンコーダー

容量性、機械式、光学的な技術に基づくCUI Devicesのインクリメント・エンコーダー製品ラインには、モジュラー型とパネルマウント型のパッケージタイプがあります。当社のインクリメント・エンコーダーは、10~30mmのシャフト長、1~15.875mmのシャフト穴径を備えた、最小9mmサイズの小型のフットプリントが特長です。解決策には、10~5120PPRまでの範囲で、2ビット直交、CMOS電圧、ライン・ドライバー、オープンコレクター、正弦波および電圧出力タイプなどがあります。

インクリメンタルの種類

フィルター | すべてリセット
パッケージ
dropdn-arrow
モジュラー
パネルマウント
リセット
分解能(PPR)
dropdn-arrow
10
12
15
16
20
24
25
30
32
48
50
96
100
120
125
192
200
240
250
256
312
360
384
400
480
500
512
625
640
768
800
960
1000
1024
1250
1280
1600
2000
2048
2500
2560
4096
5120
リセット
出力タイプ
dropdn-arrow
CMOS電圧
オープン・コレクタ
直交ライン・ドライバー
シングルエンド直交
電圧
リセット
入力電圧(VDC)
dropdn-arrow
2.97 ~ 3.63
3.1 ~ 5.5
3.13 ~ 3.46
3.168 ~ 3.432
3.6 ~ 5.5
4.5 ~ 5.5
4.75 ~ 5.25
リセット
シャフト長(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
10
10.5
13
15
15.5
16
16.5
17.5
19.5
20
25
30
リセット
シャフト(穴)Ø(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
2
3
3.175
3.18
4
4.76
5
6
6.35
8
9
9.525
10
11
12
12.7
13
14
15
15.875
リセット
動作温度(°C)
dropdn-arrow
-40 ~ 85
-40 ~ 100
-40 ~ 125
-10 ~ 65
-10 ~ 70
-10 ~ 75
0 ~ 60
リセット
IP定格
dropdn-arrow
65
67
リセット
戻り止め
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
方向
dropdn-arrow
水平型
垂直型
リセット
プッシュスイッチ
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
最高速度(RPM)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
120
240
2500
3000
4000
6000
7500
8000
15000
リセット
終端
dropdn-arrow
ケーブル
ヘッダ
PCBピン
はんだ付け穴
リセット
結果 75
表示
製品番号 パッケージ 分解能(PPR) 出力タイプ 入力電圧(VDC) 方向
パネルマウント 15 シングルエンド直交 5 垂直型
パネルマウント 15 シングルエンド直交 5 垂直型
パネルマウント 20 シングルエンド直交 5 垂直型
パネルマウント 20 シングルエンド直交 5 垂直型
パネルマウント 15 シングルエンド直交 5 垂直型
パネルマウント 15 シングルエンド直交 5 垂直型
パネルマウント 15 シングルエンド直交 5 垂直型
パネルマウント 15 シングルエンド直交 5 垂直型
パネルマウント 20 シングルエンド直交 5 垂直型
パネルマウント 15 シングルエンド直交 5 垂直型
パネルマウント 15 シングルエンド直交 5 垂直型
パネルマウント 20 シングルエンド直交 5 垂直型
パネルマウント 20 シングルエンド直交 5 垂直型
モジュラー 4096 CMOS電圧、直交ラインドライバー 4.5 ~ 5.5 --
モジュラー 1000、1024、1600、192、200、2000、2048、250、384、400、4096、500、512、768、800、96 CMOS電圧、直交ラインドライバー 4.5 ~ 5.5 --
モジュラー 1000、120、1250、1280、2000、240、250、2500、2560、312、480、500、5120、625、640、960 CMOS電圧 3.1 ~ 5.5 --
パネルマウント 32 オープン・コレクタ 4.75 ~ 5.25 垂直型
パネルマウント 32 オープン・コレクタ 4.75 ~ 5.25 垂直型
パネルマウント 32 オープン・コレクタ 4.75 ~ 5.25 垂直型
パネルマウント 32 オープン・コレクタ 4.75 ~ 5.25 垂直型
パネルマウント 32 オープン・コレクタ 4.75 ~ 5.25 垂直型
パネルマウント 32 オープン・コレクタ 4.75 ~ 5.25 垂直型
パネルマウント 16 オープン・コレクタ 4.75 ~ 5.25 垂直型
パネルマウント 16 オープン・コレクタ 4.75 ~ 5.25 垂直型
パネルマウント 32 オープン・コレクタ 4.75 ~ 5.25 垂直型
結果 75
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。