ナビゲーションの切り替え
ナビゲーションの切り替え
製品
外部AC-DC
デスクトップ
ウォールマウント
カスタムアダプタ
内部AC-DC
ボードマウント
シャーシマウント
DINレール
DC-DCコンバータ
絶縁型
非絶縁型
IGBTドライバー
ナビゲーションの切り替え
リソース
CADモデル・ライブラリ
スペック検索
電源に関するよくある質問
品質センター
リソース・ライブラリ
ナビゲーションの切り替え
会社概要
CUIについて
お問い合わせ
COVID-19 情報
オンライン販売店の在庫状況
代理店の検索
ニュースルーム
ブログ
0
0
英語
日本語
ドイツ語
简体中文
言語の切り替え
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
内部AC-DC電源
DINレール
製造中止
PDRC-75シリーズ
製造中止
DINレールAC-DC電源
この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまで
お問い合わせ
ください。
推奨代替品
データシート
PDRB-75-12
| 12VDC、 6.3A、 75.6W
PDRB-75-24
| 24VDC、 3.13A、 75.12W
PDRB-75-24
| 24VDC、 3.13A、 75.12W
hero-arrow_left
hero-arrow_right
データシート
すべてのモデル
概要
仕様
入力電圧(VAC)
90 ~ 264
パッケージ
プラスティック・ケース
マウント
DINレール
グレード
商用
安全基準
62368, UL1310, UL508
外形寸法 LxWxH(インチ)
3.58 x 3.54 x 2.24
外形寸法 LxWxH (mm)
91 x 90 x 57
保護
過電流、過電圧、短絡
すべてのモデル
製品番号
電力(W)
出力電圧(VDC)
出力電流(A)
安全認証
在庫確認
PDRC-75-5
60
5
12
UL/cUL, TUV, CE
--
PDRC-75-12
72
12
6
UL/cUL, TUV, CE
PDRC-75-15
75
15
5
UL/cUL, TUV, CE
--
PDRC-75-24
100
24
4.2
UL/cUL, TUV, CE
--
PDRC-75-24-2
91
24
3.8
UL/cUL, TUV, CE
ニュースとリソース
hero-arrow_left
AC-DC電源の選択方法
ブログ記事
hero-arrow_right
Powered By OneLink