CS-3224
22.5 x 16.7mm, 20~28VDC, パネルマウント, 2ピン, ソリッドステート・オーディオ・インジケータ・ブザー


CS-3224

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。


仕様

  • ドライブ回路
    あり
  • 入力タイプ
    VDC
  • 定格電圧
    24
  • 音圧(dB)
    76
  • マウント
    スルーホール
  • 消費電流(mA)
    20
  • 最高動作温度(°C)
    60
  • 最低動作温度(°C)
    -20
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    22.5 x 16.7 x 15.5
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    0.89 x 0.66 x 0.61
  • ウォッシャブル
    なし
 
Powered By OneLink