V78-1000シリーズ

3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

V78-1000シリーズ
V78-1000の別の画像

概要

  • 1A
  • 3~15 Vdc 出力オプション
  • 32 Vdc最大入力電圧
  • -40~+85°Cの動作温度
  • LM78XXリニア・レギュレータと互換性のあるピン
  • 広い入力電圧範囲
  • 低リップル・ノイズ
  • 97%の最大効率
  • UL94-V0パッケージ材料

安全とコンプライアンス

資料

説明

コンパクトなV78-1000非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニア・レギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されました。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニア・レギュレータとは異なり、V78 DCスイッチング・レギュレータは、ヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が最優先課題となるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.69 x 0.45 x 0.35
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    17.5 x 11.5 x 9
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
V7803-1000 4.75 ~ 28 3.3 3.3 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認V7803-1000 サンプルの依頼 見積依頼
V7805-1000 6.5 ~ 32 5 5 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認V7805-1000 サンプルの依頼 見積依頼
V7806-1000 8 ~ 32 6.5 6.5 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認V7806-1000 サンプルの依頼 見積依頼
V7809-1000 11 ~ 32 9 9 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認V7809-1000 サンプルの依頼 見積依頼
V7812-1000 15 ~ 32 12 12 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認V7812-1000 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink