コンパクトなV78-1000非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニア・レギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されました。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニア・レギュレータとは異なり、V78 DCスイッチング・レギュレータは、ヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が最優先課題となるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7805-1000 | 6.5 ~ 32 | 5 | 5 | 1 | ||||
V7809-1000 | 11 ~ 32 | 9 | 9 | 1 | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | |||||||
V7809-1000 | VX78-1000シリーズ | |||||||
V7809-1000 | VX78039-1000 |